??
Wybór modelu CAD
K0630.212308
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0630 - Trzpienie ustalające przedłużone
Lista materiałowa
K0630.212308
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0630.212308
MATERIAL
Korpus
Stal nierdzewna
OBFLGK
Powierzchnia
Trzpień ustalający niehartowany
FORM
Forma
B
AUSF
Wersja
bez wyżłobienia rastru z nakrętką zabezpieczającą
POS
Pozycja
GR
Rozmiar
3
D
Średnica
8 mm
D1
Gwint
M 16 x 1,5
D2
Średnica
33 mm
L
Długość
72.0 mm
L1
Długość
26 mm
L2
Długość
10 mm
L3
Długość
23 mm
H
Wysokość
12 mm
SW1
Rozwartość klucza
19 mm
SW2
Rozwartość klucza
24 mm
F
Fazowanie 30°
2.3 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
15.0 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
45 N
GEW
Ciężar ok.
0.0903 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245011841
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions